Zawiasowe uchwyty przewodów zapewniają pewne trzymanie dzięki blokującej części górnej. Rozwiązanie zawiasowe przydaje się w zastosowaniach wymagających regularnych modyfikacji. Wykonanie z nylonu w kolorze czarnym lub naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Całkowita długość | Wysokość wewnętrzna | Hole Size | Szerokość całkowita | Zakres grubości panelu | Metoda montażu | Kup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8687 zł - 0,8687 zł | W produkcji |
0.709 in
18.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||
0,4713 zł - 0,4713 zł | 7000 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||
10037843 | 0,3765 zł - 0,3765 zł | 11800 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
||
0,3765 zł - 0,3765 zł | W produkcji |
0.709 in
18.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||
0,3765 zł - 0,3765 zł | 15971 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||
0,4713 zł - 0,4713 zł | 300 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||
0,4713 zł - 0,4713 zł | 89 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||
0,3806 zł - 0,3806 zł | W produkcji |
0.421 in
10.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
|||
0,8464 zł - 0,8464 zł | W produkcji |
0.421 in
10.7 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klej
|
|||
4,0857 zł - 4,0857 zł | 4000 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
Klej
|
|||
0,3765 zł - 0,3765 zł | 1400 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||
0,7488 zł - 0,7488 zł | 1400 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||
0,4713 zł - 0,4713 zł | W produkcji |
0.531 in
13.5 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||
0,3765 zł - 0,3765 zł | W produkcji |
0.421 in
10.7 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||
0,7348 zł - 0,7348 zł | W produkcji |
0.406 in
10.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Locking
|
|||
0,3765 zł - 0,3765 zł | W produkcji |
0.642 in
16.3 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||
0,3765 zł - 0,3765 zł | 100 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||
0,4713 zł - 0,4713 zł | W produkcji |
0.421 in
10.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Wciskane, samoprzylepne
|
|||
0,3806 zł - 0,3806 zł | 500 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
|||
0,3806 zł - 0,3806 zł | 21200 Na stanie |
0.642 in
16.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować