Menu Search

Uchwyt przewodów 4.8 mm 10.7 mm Naturalny Nylon 6/6

Ten miniaturowy uchwyt przewodów z odchylanym górnym elementem blokującym zatrzaskuje się w otworze panelu. Wykonano go z nylonu klasy UL w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10037874

Numer produktu produkcyjny:

WSLT-01A-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4713 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

471,30 zł

1000 x 0,4713 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Szerokość całkowita 16.8 mm
Wysokość wewnętrzna 4.8 mm
Szerokość wewnętrzna 10.7 mm
Zakres grubości panelu 1.57 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt