Pokrętła radełkowe płaskie są łatwe do zastosowania i zamocowania. Idealne do zastosowań, gdzie przestrzeń jest ograniczona i mocowanie za pomocą narzędzia nie jest możliwe
Grupa SR: SR1977
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4677 zł - 0,5775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,216 zł - 0,2667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2453 zł - 0,3028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2119 zł - 0,2617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1818 zł - 0,2244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1449 zł - 0,1789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1574 zł - 0,1944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1698 zł - 0,2096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1594 zł - 0,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2224 zł - 0,2745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1843 zł - 0,2275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,183 zł - 0,226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1422 zł - 0,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1555 zł - 0,1919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2329 zł - 0,2875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3762 zł - 0,4645 zł | 500 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2701 zł - 0,3335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3762 zł - 0,4645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1422 zł - 0,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2952 zł - 0,3645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować