10397442
50M030050T006
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1739 zł |
5000 - 19999 | 0,1565 zł |
20000 + | 0,1408 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 7.6 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.299 in |
Head Height | 5.2 mm |
Head Height | 0.205 in |
Thread Size | M3 |
Pitch Diameter | 0.5 mm |
Pitch Diameter | 0.02 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Head Type | Round Slotted Head |
Drive Type | Slotted Drive |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować