Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6

Ta śruba z łbem radełkowanym z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających łatwego dostępu i instalacji bez użycia narzędzi. Możliwość instalacji ręką lub płaskim śrubokrętem.
Numer produktu Essentra:

10399026

Numer produktu produkcyjny:

50M050080T012

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,2875 zł
2500 - 9999 0,2588 zł
10000 + 0,2329 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

143,75 zł

500 x 0,2875 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 7.8 mm
Rozmiar gwintu M5 x 0.8
Średnica podziałowa 0.8 mm
Długość gwintu 12.0 mm
Rodzaj główki Knurled Round Pan Head
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 66

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt