10398425
50M040070T012
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2617 zł |
| 2500 - 9999 | 0,2355 zł |
| 10000 + | 0,2119 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 9.7 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.382 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 7.1 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.28 in |
| Rozmiar gwintu | M4 x 0.7 |
| Średnica podziałowa | 0.7 mm |
| Średnica podziałowa | 0.028 in |
| Długość gwintu | 0.472 in |
| Długość gwintu | 12.0 mm |
| Rodzaj główki | Knurled Round Pan Head |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Kolor | Naturalny |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować