Menu Search

Śruba z łbem radełkowanym z nacięciem M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6

Ta śruba z łbem radełkowanym z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających łatwego dostępu i instalacji bez użycia narzędzi. Możliwość instalacji ręką lub płaskim śrubokrętem.
Numer produktu Essentra:

10398456

Numer produktu produkcyjny:

50M040070T025

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1969 zł
5000 - 19999 0,1772 zł
20000 + 0,1594 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

196,90 zł

1000 x 0,1969 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 9.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 7.1 mm
Rozmiar gwintu M4 x 0.7
Średnica podziałowa 0.7 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Rodzaj główki Knurled Round Pan Head
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 66

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt