Menu Search

Przelotki — standardowe/TPE

W produkcji

Przepusty standardowe mogą być wykonane z wielu różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC — zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna — odporna na działanie większości olejów i smarów. Wytrzymuje temperaturę od –40C do +135C. TPE — bardziej przyjazna środowisku alternatywa dla PVC. Odpowiednie do trudnych warunków pracy dzięki szerszemu zakresowi temperatur roboczych. Bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność. EPDM — materiał odporny termicznie do stosowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych od –40˚C do 125˚C.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica całkowita Wysokość pod kołnierzem Śr. otworu montażowego Średnica wewnętrzna Grubość panelu Wysokość całkowita Kup
0,3839 zł - 0,4266 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
2.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,4032 zł - 0,448 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
1.5 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,3314 zł - 0,3682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,334 zł - 0,3711 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,3759 zł - 0,4177 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,373 zł - 0,4144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,334 zł - 0,3711 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
0.8 mm
8.0 mm
4.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikon

10313602

Przedział cen netto
0,4266 zł - 0,3839 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    0.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.2 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 1.5 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikon

10313633

Przedział cen netto
0,448 zł - 0,4032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    0.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    1.5 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.2 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikon

10313619

Przedział cen netto
0,3682 zł - 0,3314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    0.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.2 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silikon

10313640

Przedział cen netto
0,3711 zł - 0,334 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    1.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm Czarny Silikon

10313664

Przedział cen netto
0,4177 zł - 0,3759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    1.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Czarny Silikon

10313657

Przedział cen netto
0,4144 zł - 0,373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    1.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 0.8 mm Silikon

10313626

Przedział cen netto
0,3711 zł - 0,334 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod kołnierzem
    0.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.2 mm