Menu Search

Przelotka kablowa 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm Czarny Silikon

Zapewnia zabezpieczenie przewodów przechodzących przez panele przed otarciami o ostre krawędzie otworów. Element wykonano z materiału klasy UL94-V2
Numer produktu Essentra:

10313664

Numer produktu produkcyjny:

HGSR-7

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4177 zł
5000 + 0,3759 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

417,70 zł

1000 x 0,4177 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość pod kołnierzem 1.6 mm
Średnica wewnętrzna 4.0 mm
Śr. otworu montażowego 8.0 mm
Średnica całkowita 11.0 mm
Wysokość całkowita 6.5 mm
Grubość panelu 1.0 mm
Kolor Czarny
Typ Przelotka na otwór
Pełny materiał Guma silikonowa
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt