10313602
HGSR-1
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4266 zł |
| 5000 + | 0,3839 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość pod kołnierzem | 0.028 in |
|---|---|
| Wysokość pod kołnierzem | 0.7 mm |
| Średnica wewnętrzna | 2.0 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.079 in |
| Śr. otworu montażowego | 0.315 in |
| Śr. otworu montażowego | 8.0 mm |
| Średnica całkowita | 11.0 mm |
| Średnica całkowita | 0.433 in |
| Wysokość całkowita | 6.2 mm |
| Wysokość całkowita | 0.244 in |
| Grubość panelu | 0.028 in |
| Grubość panelu | 0.70 mm |
| Kolor | Czarny |
| Typ | Przelotka na otwór |
| Pełny materiał | Guma silikonowa |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować