Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10313657
HGSR-6
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4268 zł |
| 5000 + | 0,3841 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość pod kołnierzem | 1.6 mm |
|---|---|
| Wysokość pod kołnierzem | 0.063 in |
| Średnica wewnętrzna | 3.0 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.118 in |
| Śr. otworu montażowego | 8.0 mm |
| Śr. otworu montażowego | 0.315 in |
| Średnica całkowita | 11.0 mm |
| Średnica całkowita | 0.433 in |
| Wysokość całkowita | 6.5 mm |
| Wysokość całkowita | 0.256 in |
| Grubość panelu | 1.0 mm |
| Grubość panelu | 0.039 in |
| Kolor | Czarny |
| Typ | Hole Grommet |
| Pełny materiał | Guma silikonowa |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Price per piece incl VAT | 9.8582 PLN |
| Kod towaru | 3926909790 |