Przeguby widełkowe ze stali, z klipsami zatrzaskowymi, stanowią rodzaj sprzęgła, w którym dopasowane części mieszczą się pomiędzy widełkami i są utrzymywane na miejscu przez klipsy zatrzaskowe. Tworzą one połączenie w kształcie litery U pomiędzy dwoma prętami lub wałkami, aby umożliwić ruch ciągnący lub liniowy.
Klips zatrzymujący to element, który blokuje się wokół podstawy sworznia, zapobiega przypadkowemu odłączeniu i zapewnia sztywną, zwartą konstrukcję. Stal zapewnia długowieczność oraz zdolność do wytrzymywania dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję. W razie potrzeby złącze może zostać zdemontowane w celu konserwacji poprzez usunięcie klipsa zatrzymującego. To umożliwia badanie komponentów, smarowanie i wymianę.
Najczęściej stosowane jako złącze na końcu cylindrów pneumatycznych, na końcach napinaczy lub do napinania lin stalowych. Wykorzystywane w takich branżach jak budownictwo, motoryzacja i produkcja.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d3 | Rozmiar zacisku | Gwint ręczny | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3965 zł - 37,5532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Right Hand
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 23,6559 zł - 36,3769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 23,3945 zł - 35,9848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 9,6714 zł - 14,8557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 18,733 zł - 28,8401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 40,08 zł - 61,6447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 5,4456 zł - 8,3645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 29,4065 zł - 45,2642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 29,4065 zł - 45,2642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 72,2747 zł - 111,1784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 42,0404 zł - 64,6943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Right Hand
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 8,016 zł - 12,3289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 46,5712 zł - 71,6647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 53,3238 zł - 82,0333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 65,8706 zł - 101,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 6,8833 zł - 10,5863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 5,8813 zł - 9,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 6,2298 zł - 9,5843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 4,2258 zł - 6,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 9,4972 zł - 14,5943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować