20215729
20215729
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 64,6943 zł |
| 50 - 99 | 51,7554 zł |
| 100 - 199 | 48,5316 zł |
| 200 - 499 | 45,308 zł |
| 500 + | 42,0404 zł |
| Rozmiar zacisku | 14x56 |
|---|---|
| Gwint ręczny | Right Hand |
| Rodzaj gwintu | Fine |
| d1 tol. H9 | 14.0 |
| l1 ±0.5 | 56.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 24.0 |
| l2 ±0.5 | 101.0 |
| l3 | 85.0 |
| l4 | 22.5 |
| w1 tol. B13 | 14.0 |
| w2 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 27.0 |
| w4 | 27.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować