20215736
20215736
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 45,2642 zł |
| 50 - 99 | 36,2027 zł |
| 100 - 199 | 33,9373 zł |
| 200 - 499 | 31,672 zł |
| 500 + | 29,4065 zł |
| Rozmiar zacisku | 16x32 |
|---|---|
| Gwint ręczny | Right Hand |
| Rodzaj gwintu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 16.0 |
| l1 ±0.5 | 32.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 26.0 |
| l2 ±0.5 | 83.0 |
| l3 | 64.0 |
| l4 | 24.0 |
| w1 tol. B13 | 16.0 |
| w2 | 16.0 |
| w3 tol. h11 | 32.0 |
| w4 | 32.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować