20215576
20215576
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 9,5843 zł |
| 50 - 99 | 7,6674 zł |
| 100 - 199 | 7,1882 zł |
| 200 - 499 | 6,709 zł |
| 500 + | 6,2298 zł |
| Rozmiar zacisku | 8x16 |
|---|---|
| Gwint ręczny | Right Hand |
| Rodzaj gwintu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 16.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l3 | 32.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 tol. B13 | 8.0 |
| w2 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| w4 | 16.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować