Menu Search

Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M14 14x28 28.0 Stal

Przeguby widełkowe z zaciskiem mocującym są wykonane ze stali, która gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Widełki mają kształt litery U z otworami na obu końcach służącymi do mocowania innych komponentów. Zacisk mocujący otacza podstawę widełek. blokując je w miejscu. Łatwa instalacja, gwint standardowy.
Numer produktu Essentra:

20215705

Numer produktu produkcyjny:

20215705

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 37,5532 zł
50 - 99 30,06 zł
100 - 199 28,1867 zł
200 - 499 26,27 zł
500 + 24,3965 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

37,55 zł

1 x 37,5532 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 14x28
Gwint ręczny Right Hand
Rodzaj gwintu Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 72.0
l3 56.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt