Łożyska liniowe z wałkami igłowymi to precyzyjnie zaprojektowane elementy, które zapewniają płynny ruch liniowy, o niskim współczynniku tarcia, w aplikacjach o dużym obciążeniu.
Igiełkowe prowadnice liniowe oferują wyższą nośność w stosunku do swojego rozmiaru w porównaniu do standardowych łożysk kulkowych. To czyni je idealnymi do zastosowań z ograniczoną przestrzenią.
Działają na zasadzie toczenia się po szynach, a nie ślizgania, co redukuje straty energii i zwiększa efektywność. Ich solidna konstrukcja pomaga zapobiegać niewłaściwemu ustawieniu i odkształceniu, co skutkuje stabilnym ruchem pod dużymi obciążeniami.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1004
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 787,7422 zł - 1 787,7422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.8
|
120.0
|
10.0
|
2.0
|
500.0
|
1250.0
|
||
2 860,3874 zł - 2 860,3874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.8
|
192.0
|
10.0
|
2.0
|
800.0
|
2000.0
|
||
2 335,966 zł - 2 335,966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
147.0
|
15.0
|
2.0
|
700.0
|
2800.0
|
||
3 337,1187 zł - 3 337,1187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
210.0
|
15.0
|
2.0
|
1000.0
|
4000.0
|
||
383,7909 zł - 383,7909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.8
|
17.0
|
20.0
|
2.5
|
100.0
|
730.0
|
||
1 151,3299 zł - 1 151,3299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
||
357,5484 zł - 357,5484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
715,0969 zł - 715,0969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.8
|
48.0
|
10.0
|
2.0
|
200.0
|
500.0
|
||
5 527,1028 zł - 5 527,1028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
13.8
|
160.0
|
25.0
|
3.0
|
1000.0
|
12500.0
|
||
3 232,8337 zł - 3 232,8337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
17.8
|
65.0
|
30.0
|
3.5
|
500.0
|
9250.0
|
||
6 465,6674 zł - 6 465,6674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
17.8
|
130.0
|
30.0
|
3.5
|
1000.0
|
18500.0
|
||
1 105,4377 zł - 1 105,4377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
13.8
|
32.0
|
25.0
|
3.0
|
200.0
|
2500.0
|
||
1 658,1137 zł - 1 658,1137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
13.8
|
48.0
|
25.0
|
3.0
|
300.0
|
3750.0
|
||
646,5582 zł - 646,5582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
17.8
|
13.0
|
30.0
|
3.5
|
100.0
|
1850.0
|
||
2 502,839 zł - 2 502,839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
333,7033 zł - 333,7033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
3 217,9359 zł - 3 217,9359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.8
|
216.0
|
10.0
|
2.0
|
900.0
|
2250.0
|
||
1 334,856 zł - 1 334,856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
84.0
|
15.0
|
2.0
|
400.0
|
1600.0
|
||
3 003,4154 zł - 3 003,4154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
189.0
|
15.0
|
2.0
|
900.0
|
3600.0
|
||
3 575,4843 zł - 3 575,4843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować