Łożyska liniowe z wałkami igłowymi to precyzyjnie zaprojektowane elementy, które zapewniają płynny ruch liniowy, o niskim współczynniku tarcia, w aplikacjach o dużym obciążeniu.
Igiełkowe prowadnice liniowe oferują wyższą nośność w stosunku do swojego rozmiaru w porównaniu do standardowych łożysk kulkowych. To czyni je idealnymi do zastosowań z ograniczoną przestrzenią.
Działają na zasadzie toczenia się po szynach, a nie ślizgania, co redukuje straty energii i zwiększa efektywność. Ich solidna konstrukcja pomaga zapobiegać niewłaściwemu ustawieniu i odkształceniu, co skutkuje stabilnym ruchem pod dużymi obciążeniami.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1004
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 682,7488 zł - 3 682,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
| 1 031,1873 zł - 1 031,1873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
| 1 232,4333 zł - 1 232,4333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
105.0
|
15.0
|
2.0
|
500.0
|
2000.0
|
||
| 2 749,8035 zł - 2 749,8035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
168.0
|
15.0
|
2.0
|
800.0
|
3280.0
|
||
| 1 108,4404 zł - 1 108,4404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.8
|
68.0
|
20.0
|
2.5
|
400.0
|
2920.0
|
||
| 569,3004 zł - 569,3004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
||
| 2 846,4579 zł - 2 846,4579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
||
| 2 277,1576 zł - 2 277,1576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
13.8
|
64.0
|
25.0
|
3.0
|
400.0
|
5000.0
|
||
| 4 554,3151 zł - 4 554,3151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
13.8
|
128.0
|
25.0
|
3.0
|
800.0
|
10000.0
|
||
| 4 661,7286 zł - 4 661,7286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
17.8
|
91.0
|
30.0
|
3.5
|
700.0
|
12950.0
|
||
| 5 993,6826 zł - 5 993,6826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
17.8
|
117.0
|
30.0
|
3.5
|
900.0
|
16650.0
|
||
| 368,2749 zł - 368,2749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
| 3 162,3048 zł - 3 162,3048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.8
|
136.0
|
20.0
|
2.5
|
800.0
|
5840.0
|
||
| 3 985,0588 zł - 3 985,0588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
13.8
|
112.0
|
25.0
|
3.0
|
700.0
|
8720.0
|
||
| 1 331,9099 zł - 1 331,9099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
| 1 997,9089 zł - 1 997,9089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
||
| 5 327,7276 zł - 5 327,7276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
17.8
|
105.0
|
30.0
|
3.5
|
800.0
|
14800.0
|
||
| 2 577,9242 zł - 2 577,9242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
| 343,7144 zł - 343,7144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
| 3 314,474 zł - 3 314,474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.8
|
216.0
|
10.0
|
2.0
|
900.0
|
2250.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować