Menu Search

Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 Stal

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Numer produktu Essentra:

20761585

Numer produktu produkcyjny:

20761585

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 4 554,3151 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

4 554,32 zł

1 x 4 554,3151 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 3.0
p1 6.0
h1 13.8
l1 800.0
w1 25.0
No. of rollers (pairs) 128.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 10000.0
To suit rail L1004.35
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt