Menu Search

Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 600.0 Stal

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Numer produktu Essentra:

20761462

Numer produktu produkcyjny:

20761462

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 2 302,6598 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 302,66 zł

1 x 2 302,6598 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 2.5
p1 5.5
h1 9.8
l1 600.0
w1 20.0
No. of rollers (pairs) 102.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 4380.0
To suit rail L1004.30
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt