Menu Search

Pokrętła kulowe wbijane

Na stanie

Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.

Grupa SR: SR1535 ,SRN0000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
164 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Wykończenie Materiał pokrętła Metoda montażu Kup
12,5081 zł - 30,6449 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
M6/M8
Bez wykończenia
TPE
Threaded Blind Hole
9,0608 zł - 22,1989 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.8 mm
M12
Bez wykończenia
TPE
Threaded Blind Hole
8,5456 zł - 20,9369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.8 mm
M12
Bez wykończenia
PP
Threaded Blind Hole
2,9454 zł - 7,2163 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.3 mm
M10 x 1.5
Przezroczysty ocynk
PP
Threaded Stop Nut
4,1869 zł - 10,2581 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
M8/M10
Bez wykończenia
PP
Threaded Blind Hole
4,1442 zł - 10,0844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
M10 x 1.5
Przezroczysty ocynk
PP
Wkładka z gwintem
3,7511 zł - 9,1902 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.3 mm
M6 x 1.0
Żółty chromian cynku
PP
Threaded Blind Hole
5,6117 zł - 13,7488 zł 85 Na stanie
M10
Z połyskiem
Fenol
Threaded
12,7767 zł - 31,3029 zł 683 Na stanie
M16
Z połyskiem
Fenol
Threaded
18,8809 zł - 46,2582 zł 725 Na stanie
Non Threaded
Z połyskiem
Fenol
Montaż wciskany
129,7807 zł - 129,7807 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Polerowany
Aluminium
Threaded
227,243 zł - 556,7455 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Polerowany
Aluminium
Threaded
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
Chrom
Stal nierdzewna
Montaż wciskany
188,2824 zł - 461,2919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Chrom
Stal nierdzewna
Montaż wciskany
274,702 zł - 673,0199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
Chrom
Stal nierdzewna
Montaż wciskany
68,6453 zł - 68,6453 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
Polerowany
Aluminium
Montaż wciskany
132,65 zł - 132,65 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Polerowany
Aluminium
Montaż wciskany
235,3987 zł - 576,7268 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
Polerowany
Aluminium
Montaż wciskany
31,4867 zł - 31,4867 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Błyszczące
Bakelit PA6 GF
Threaded
53,8354 zł - 53,8354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Chrom
Stal nierdzewna
Threaded
  • z 9
Gałka kulista 1.500 in M6/M8 TPE Czarny

10558386

Przedział cen netto
30,6449 zł - 12,5081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    38.1 mm
  • Wysokość pokrętła
    35.1 mm
  • Szerokość od środka wału do końcówki
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6/M8
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Gałka kulista 1.880 in M12 TPE Czarny

10558515

Przedział cen netto
22,1989 zł - 9,0608 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    47.8 mm
  • Wysokość pokrętła
    44.5 mm
  • Szerokość od środka wału do końcówki
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Gałka kulista 1.880 in M12 PP Czarny

10558508

Przedział cen netto
20,9369 zł - 8,5456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    47.8 mm
  • Wysokość pokrętła
    44.5 mm
  • Szerokość od środka wału do końcówki
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Gałka kulista 1.470 in M10 x 1.5 PP Czarny

10558782

Przedział cen netto
7,2163 zł - 2,9454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    37.3 mm
  • Wysokość pokrętła
    35.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Wykończenie
    Przezroczysty ocynk
  • Materiał wkładki
    Stal
Gałka kulista 1.500 in M8/M10 PP Czarny

10558416

Przedział cen netto
10,2581 zł - 4,1869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    38.1 mm
  • Wysokość pokrętła
    35.1 mm
  • Szerokość od środka wału do końcówki
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8/M10
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Gałka kulista 1.250 in M10 x 1.5 PP Czarny

10558768

Przedział cen netto
10,0844 zł - 4,1442 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    31.8 mm
  • Wysokość pokrętła
    29.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Wykończenie
    Przezroczysty ocynk
  • Materiał wkładki
    Stal
Gałka kulista 1.470 in M6 x 1.0 PP Czarny

10558836

Przedział cen netto
9,1902 zł - 3,7511 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pokrętła
    37.3 mm
  • Wysokość pokrętła
    35.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Wykończenie
    Żółty chromian cynku
  • Materiał wkładki
    Stal
Gałka kulista 40.0 mm M10 Fenol Czarny

10203460

Przedział cen netto
13,7488 zł - 5,6117 zł

Zapasy magazynowe
85 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wykończenie
    Z połyskiem
  • Materiał pokrętła
    Fenol
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 44.0 mm M16 Fenol Czarny

10246542

Przedział cen netto
31,3029 zł - 12,7767 zł

Zapasy magazynowe
683 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    43.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Wykończenie
    Z połyskiem
  • Materiał pokrętła
    Fenol
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 25.0 mm (DIA) Non Threaded Czarny

10246566

Przedział cen netto
46,2582 zł - 18,8809 zł

Zapasy magazynowe
725 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    23.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Wykończenie
    Z połyskiem
  • Materiał pokrętła
    Fenol
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka kulista 32.0 mm M10 Aluminium Naturalny

10285367

Przedział cen netto
129,7807 zł - 129,7807 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 44.0 mm M10 Aluminium Naturalny

10285404

Przedział cen netto
556,7455 zł - 227,243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    8301300000
Gałka kulista 20.0 mm 5.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10633571


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    5.0 mm
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 32.0 mm 6.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10396377

Przedział cen netto
461,2919 zł - 188,2824 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.0 mm
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 38.0 mm 10.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10396414

Przedział cen netto
673,0199 zł - 274,702 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    10.0 mm
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7326909890
Gałka kulista 20.0 mm 6.0 mm Aluminium Naturalny

10552490

Przedział cen netto
68,6453 zł - 68,6453 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 32.0 mm 8.0 mm Aluminium Naturalny

10552506

Przedział cen netto
132,65 zł - 132,65 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 44.0 mm 10.0 mm Aluminium Naturalny

10396476

Przedział cen netto
576,7268 zł - 235,3987 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    10.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Materiał pokrętła
    Aluminium
  • Kod towaru
    7616999099
Gałka kulista 50.0 mm M12 Bakelit PA6 GF Czarny

10333402

Przedział cen netto
31,4867 zł - 31,4867 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pokrętła
    46.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wykończenie
    Błyszczące
  • Materiał pokrętła
    Bakelit PA6 GF
  • Kod towaru
    3926909790
Gałka kulista 16.0 mm M5 Stal nierdzewna Naturalny

10285121

Przedział cen netto
53,8354 zł - 53,8354 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wykończenie
    Chrom
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090