10558515
KN8X-1X-B7--S--
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 22,1989 zł |
50 - 99 | 12,6851 zł |
100 + | 9,0608 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 25.4 mm |
---|---|
Base Diameter | 1 in |
Knob Diameter | 47.8 mm |
Knob Diameter | 1.882 in |
Knob Height | 44.5 mm |
Knob Height | 1.752 in |
Shaft Length | 16.0 mm |
Shaft Length | 0.63 in |
Shaft Center to End Width | 16.0 mm |
Shaft Center to End Width | 0.63 in |
Thread Size | M12 |
Finish | No Finish |
Grip Type | Soft Touch Grip |
Insert Type | Self Tapping Blind Hole |
Knob Colour | Black |
Knob Material | TPE |
Commodity Code | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować