Menu Search

Gałka kulista 1.500 in M6/M8 TPE Czarny

Polipropylenowe kulowe zakończenia wbijane idealnie nadają się do wykonywania operacji związanych z przestawianiem, sterowaniem i zaciskaniem. Zapewniają miękki, ergonomiczny chwyt
Numer produktu Essentra:

10558386

Numer produktu produkcyjny:

KN4X-5X-B4--S--

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 30,6449 zł
100 - 199 17,5114 zł
200 + 12,5081 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

612,90 zł

20 x 30,6449 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pokrętła 38.1 mm
Wysokość pokrętła 35.1 mm
Szerokość od środka wału do końcówki 16.0 mm
Rozmiar gwintu M6/M8
Wykończenie Bez wykończenia
Rodzaj uchwytu Miękki uchwyt
Rodzaj wkładki Samogwintujące, otwór nieprzelotowy
Kolor gałki Black
Materiał pokrętła TPE
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt