Menu Search

Gałka kulista 1.500 in M8/M10 PP Czarny

Polipropylenowe kulowe zakończenia wbijane idealnie nadają się do wykonywania operacji związanych z przestawianiem, sterowaniem i zaciskaniem. Zapewniają ergonomiczny chwyt
Numer produktu Essentra:

10558416

Numer produktu produkcyjny:

KN5X-6X-B4-----

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 10,2581 zł
125 - 249 5,8617 zł
250 + 4,1869 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

256,45 zł

25 x 10,2581 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pokrętła 38.1 mm
Wysokość pokrętła 35.1 mm
Szerokość od środka wału do końcówki 16.0 mm
Rozmiar gwintu M8/M10
Wykończenie Bez wykończenia
Rodzaj wkładki Samogwintujące, otwór nieprzelotowy
Kolor gałki Black
Materiał pokrętła PP
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt