Menu Search

Pokrętła do samodzilengo montażu

Na stanie

Pokrętła do samodzielnego montażu są zaprojektowane bez wewnętrznych elementów złącznych i umożliwiają zastosowanie szerokiej gamy opcji gwintowanych męskich i żeńskich wkładek, są dostępne w szerokiej gamie stylów, które pasują do każdego zastosowania. Te wciskane pokrętła zapewniają elastyczność w zakresie standardowego sprzętu i śrub z łbem gniazdowym.

Grupa SR: SR1580

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
36 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Średnica piasty Wysokość pokrętła Wysokość piasty Kup
2,68 zł - 6,5661 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
6,1083 zł - 14,9655 zł 350 Na stanie
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
8,1626 zł - 19,9985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
0,8148 zł - 1,9965 zł 350 Na stanie
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,7754 zł - 1,8998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,8829 zł - 2,1631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,8625 zł - 2,1131 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,9251 zł - 2,2665 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,7808 zł - 1,9131 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,653 zł - 1,5999 zł 460 Na stanie
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,9142 zł - 2,2398 zł 414 Na stanie
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,8203 zł - 2,0098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,6924 zł - 1,6965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
0,8734 zł - 2,1398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,7319 zł - 1,7931 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,7849 zł - 1,9231 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
  • z 2
Pokrętło gwiazdowe 2.250 in M8 PP Czarny

10558652

Przedział cen netto
6,5661 zł - 2,68 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica piasty
    25.1 mm
  • Wysokość piasty
    11.9 mm
  • Średnica pokrętła
    57.2 mm
  • Wysokość pokrętła
    24.9 mm
  • Kolor gałki
    Black
Pokrętło gwiazdowe 1.750 in M8 PP Czarny

10558669

Przedział cen netto
14,9655 zł - 6,1083 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica piasty
    31.8 mm
  • Wysokość piasty
    7.1 mm
  • Średnica pokrętła
    44.5 mm
  • Wysokość pokrętła
    21.8 mm
  • Kolor gałki
    Black
Pokrętło gwiazdowe 2.500 in M10 PP Czarny

10558690

Przedział cen netto
19,9985 zł - 8,1626 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica piasty
    24.9 mm
  • Wysokość piasty
    9.1 mm
  • Średnica pokrętła
    63.5 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.4 mm
  • Kolor gałki
    Black
Pokrętło radełkowane 1.000 in M8 Acetal Czarny

10559079

Przedział cen netto
1,9965 zł - 0,8148 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica piasty
    15 mm
  • Wysokość piasty
    2.5 mm
  • Średnica pokrętła
    25.4 mm
  • Wysokość pokrętła
    9.7 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt radełkowany
Pokrętło radełkowane 0.375 in M3 Acetal Czarny

10558959

Przedział cen netto
1,8998 zł - 0,7754 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica piasty
    9.1 mm
  • Wysokość piasty
    1.5 mm
  • Średnica pokrętła
    9.5 mm
  • Wysokość pokrętła
    5.8 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt radełkowany
Pokrętło radełkowane 1.500 in M6 Acetal Czarny

10559055

Przedział cen netto
2,1631 zł - 0,8829 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica piasty
    9.5 mm
  • Wysokość piasty
    19.8 mm
  • Średnica pokrętła
    38.1 mm
  • Wysokość pokrętła
    12.1 mm
  • Kolor gałki
    Black
Pokrętło radełkowane 1.500 in M10 Acetal Czarny

10558935

Przedział cen netto
2,1131 zł - 0,8625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica piasty
    9.5 mm
  • Wysokość piasty
    19.8 mm
  • Średnica pokrętła
    38.1 mm
  • Wysokość pokrętła
    12.1 mm
  • Kolor gałki
    Black
Pokrętło motylkowe 1.780 in M1 Acetal Czarny

10558942

Przedział cen netto
2,2665 zł - 0,9251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica piasty
    20.3 mm
  • Wysokość piasty
    12.7 mm
  • Średnica pokrętła
    45.2 mm
  • Wysokość pokrętła
    12.7 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt radełkowany
Pokrętło radełkowane 0.500 in M4 Acetal Czarny

10558973

Przedział cen netto
1,9131 zł - 0,7808 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica piasty
    10.7 mm
  • Wysokość piasty
    1.8 mm
  • Średnica pokrętła
    12.7 mm
  • Wysokość pokrętła
    6.4 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt radełkowany
Pokrętło motylkowe 1.500 in M8 Acetal Czarny

10559109

Przedział cen netto
1,5999 zł - 0,653 zł

Zapasy magazynowe
460 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica piasty
    16 mm
  • Wysokość piasty
    10.4 mm
  • Średnica pokrętła
    38.1 mm
  • Wysokość pokrętła
    10.4 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt radełkowany
Pokrętło motylkowe 1.500 in M6 Acetal Czarny

10559062

Przedział cen netto
2,2398 zł - 0,9142 zł

Zapasy magazynowe
414 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica piasty
    16 mm
  • Wysokość piasty
    10.4 mm
  • Średnica pokrętła
    38.1 mm
  • Wysokość pokrętła
    10.4 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt radełkowany
Pokrętło radełkowane 1.000 in M6 Acetal Czarny

10559048

Przedział cen netto
2,0098 zł - 0,8203 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica piasty
    15 mm
  • Wysokość piasty
    2.5 mm
  • Średnica pokrętła
    25.4 mm
  • Wysokość pokrętła
    9.7 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt radełkowany
Pokrętło radełkowane 0.750 in M6 Acetal Czarny

10559024

Przedział cen netto
1,6965 zł - 0,6924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica piasty
    13.2 mm
  • Wysokość piasty
    3.6 mm
  • Średnica pokrętła
    19.1 mm
  • Wysokość pokrętła
    7.9 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt radełkowany
Pokrętło radełkowane 1.500 in M8 Acetal Czarny

10559093

Przedział cen netto
2,1398 zł - 0,8734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica piasty
    9.5 mm
  • Wysokość piasty
    19.8 mm
  • Średnica pokrętła
    38.1 mm
  • Wysokość pokrętła
    12.1 mm
  • Kolor gałki
    Black
Pokrętło radełkowane 1.000 in M5 Acetal Czarny

10559017

Przedział cen netto
1,7931 zł - 0,7319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica piasty
    15 mm
  • Wysokość piasty
    2.5 mm
  • Średnica pokrętła
    25.4 mm
  • Wysokość pokrętła
    9.7 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt radełkowany
Pokrętło radełkowane 0.625 in M5 Acetal Czarny

10558997

Przedział cen netto
1,9231 zł - 0,7849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica piasty
    10.7 mm
  • Wysokość piasty
    2 mm
  • Średnica pokrętła
    15.9 mm
  • Wysokość pokrętła
    6.4 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt radełkowany