Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i lepsze połączenie węży i rurek ze złączkami.Wyposażone w zamek wciskany, który ułatwia montaż i demontaż.Do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i hydraulicznych. Materiał: Nylon 6/6, PA Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Kolor | d1 | Rodzaj mocowania | W | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9965 zł - 2,4648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.425 in
36.2 mm
|
Naturalny
|
1.252 in
31.8 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 2,308 zł - 2,8494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturalny
|
1.87 in
47.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,3718 zł - 0,459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.299 in
7.6 mm
|
Czarny
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,7759 zł - 0,9579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.24 in
6.1 mm
|
2
|
||
| 0,9627 zł - 1,1886 zł | 218 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
Czarny
|
0.713 in
18.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 1,0076 zł - 1,2439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.091 in
27.7 mm
|
Czarny
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 2,5031 zł - 3,0902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.492 in
37.9 mm
|
Czarny
|
1.35 in
34.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 1,8906 zł - 2,3341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.988 in
50.5 mm
|
Czarny
|
1.811 in
46.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,2489 zł - 1,5418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
Czarny
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2
|
||
| 2,219 zł - 2,7395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.614 in
41.0 mm
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 1,9214 zł - 2,3721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.118 in
53.8 mm
|
Czarny
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,6975 zł - 0,8611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 0,8553 zł - 1,0559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.673 in
17.1 mm
|
Czarny
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 2,4324 zł - 3,0029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.654 in
67.4 mm
|
Czarny
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 4,6527 zł - 5,7441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.169 in
80.5 mm
|
Czarny
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 0,9669 zł - 1,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 2,1195 zł - 2,6166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.268 in
32.2 mm
|
Czarny
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 2,5685 zł - 3,171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.74 in
44.2 mm
|
Czarny
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 2,5306 zł - 3,1242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.224 in
56.5 mm
|
Czarny
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,7365 zł - 0,9093 zł | 500 Na stanie |
0.508 in
12.9 mm
|
Czarny
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2