Menu Search

Zaciski do węży 48.5 mm 53.8 mm Nylon 6/6 Czarny

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 48.49-53.8 mm.
Numer produktu Essentra:

10221662

Numer produktu produkcyjny:

22DGHC00V

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 2,3721 zł
1250 - 4999 2,1349 zł
5000 + 1,9214 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

593,03 zł

250 x 2,3721 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 9.0 mm
d1 48.5 mm
d2 53.8 mm
Rodzaj mocowania Double Grip Inter-Locking
Kolor Czarny
Materiał Nylon 6/6
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt