Menu Search

Zaciski do węży 46.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Czarny

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 46-50.5 mm.
Numer produktu Essentra:

10221655

Numer produktu produkcyjny:

22DGHC00U

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 2,3341 zł
1250 - 4999 2,1007 zł
5000 + 1,8906 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

583,53 zł

250 x 2,3341 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 9.0 mm
d1 46.0 mm
d2 50.5 mm
Rodzaj mocowania Double Grip Inter-Locking
Kolor Czarny
Materiał Nylon 6/6
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt