Menu Search

Zaciski do węży 28.8 mm 32.2 mm Nylon 6/6 Czarny

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 28.8-32.21 mm.
Numer produktu Essentra:

10221594

Numer produktu produkcyjny:

22DGHC00N

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 2,6166 zł
1250 - 4999 2,355 zł
5000 + 2,1195 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

654,15 zł

250 x 2,6166 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 9.0 mm
d1 28.8 mm
d2 32.2 mm
Rodzaj mocowania Double Grip Inter-Locking
Kolor Czarny
Materiał Nylon 6/6
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt