Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i lepsze połączenie węży i rurek ze złączkami.Wyposażone w zamek wciskany, który ułatwia montaż i demontaż.Do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i hydraulicznych. Materiał: Nylon 6/6, PA Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Kolor | d1 | Rodzaj mocowania | W | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,824 zł - 1,824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
0.362 in
9.2 mm
|
Szybki montaż
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,3698 zł - 2,3698 zł | 900 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Szary
|
0.504 in
12.8 mm
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,2262 zł - 2,2262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Biały
|
0.669 in
17.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,6804 zł - 1,6804 zł | 14524 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Szary
|
0.26 in
6.6 mm
|
Szybki montaż
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.413 in
10.5 mm
|
Szary
|
0.362 in
9.2 mm
|
Szybki montaż
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,9677 zł - 1,9677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 2,4704 zł - 2,4704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Biały
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,8348 zł - 3,8348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
Biały
|
1.28 in
32.5 mm
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,5639 zł - 6,869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.402 in
111.8 mm
|
Czarny
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
| 4,8297 zł - 5,9626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.02 in
102.1 mm
|
Czarny
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 5,3452 zł - 6,599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.567 in
90.6 mm
|
Czarny
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 2,3865 zł - 2,9463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.819 in
46.2 mm
|
Czarny
|
1.701 in
43.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 2,7872 zł - 3,441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
Czarny
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 2,9507 zł - 3,6429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.823 in
71.7 mm
|
Czarny
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 2,4952 zł - 3,0805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.717 in
69.0 mm
|
Czarny
|
2.559 in
65.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 5,2248 zł - 6,4504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.197 in
81.2 mm
|
Czarny
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 2,5685 zł - 3,171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
Czarny
|
2.323 in
59.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 5,5587 zł - 6,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.969 in
75.4 mm
|
Czarny
|
2.756 in
70.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 4,5898 zł - 5,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Czarny
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,8542 zł - 1,0546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.776 in
19.7 mm
|
Naturalny
|
0.669 in
17.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3