Używane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Cząstki metalu są równomiernie rozprowadzone w opasce. „Widzialne” dla promieni rentgenowskich Niebieski kolor ułatwia wykrywanie. Mogą być używane w procesach HACCP. Nie zawierają halogenów. Palność zgodna z UL94 HB. Zakres temperatury pracy: –40C do 85C (ciągła). Wykrywalne przez wykrywacze metalu ustawione na detekcję kul metalowych o minimalnej średnicy 1,5 mm
Grupa SR: SR1747
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4699 zł - 2,4699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 5,8248 zł - 5,8248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 0,7119 zł - 0,7119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,968 zł - 1,968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 6,5644 zł - 6,5644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 4,8474 zł - 4,8474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 4,1077 zł - 4,1077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,3868 zł - 1,3868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 8,1362 zł - 8,1362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
| 1,9631 zł - 2,1812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 10277225 | 1,3084 zł - 1,4538 zł | 1746 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 0,9865 zł - 1,0961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 2,4481 zł - 2,7201 zł | 400 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,9865 zł - 1,0961 zł | 100 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 1,9631 zł - 2,1812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 1,8218 zł - 2,0243 zł | 600 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,8037 zł - 3,1152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 2,6403 zł - 2,9337 zł | 1400 Na stanie |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 3,8049 zł - 4,2276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 4,5444 zł - 5,0493 zł | 4100 Na stanie |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować