Menu Search

Opaska kablowa 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Niebieski

Ta opaska kablowa widoczna w wykrywaczu metalu jest wykonana z nylonu 6/6 z cząstkami metalu i z polipropylenu. Zamek jednorazowego użytku. Równomierne rozprowadzenie cząstek metalu w całej opasce sprawia, że nadaje się ona szczególnie do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Jest widoczna w promieniowaniu rentgenowskim, a niebieski kolor ułatwia jej znalezienie. Może być używana w procesie HACCP. Nie zawiera chlorowców. Charakteryzuje się klasą palności UL94. Wytrzymuje stałe narażenie na temperatury od -40°C do +85°C.
Numer produktu Essentra:

10277232

Numer produktu produkcyjny:

494662

600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 2,0243 zł
500 + 1,8218 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

202,43 zł

100 x 2,0243 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Bez powłoki
Kolor Niebieski
Rodzaj główki Łeb półkulisty
Rodzaj otworu No Screw Hole
Cechy szczególne Widzialne dla wykrywaczy metali
Całkowita długość 200.0 mm
Szerokość całkowita 4.6 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt