Menu Search

Opaska kablowa 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Niebieski

This metal detectable cable tie is made of nylon 6/6 with metal particles and polypropylene. It has a metal tooth head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Numer produktu Essentra:

10277317

Numer produktu produkcyjny:

494670

3100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 5,0493 zł
500 + 4,5444 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

504,93 zł

100 x 5,0493 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Bez powłoki
Kolor Niebieski
Rodzaj główki Łeb okrągły
Rodzaj otworu No Screw Hole
Cechy szczególne Widzialne dla wykrywaczy metali
Całkowita długość 360.0 mm
Szerokość całkowita 4.8 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt