10277300
494669
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,9243 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Blue |
Head Type | Metal Tooth Head |
Hole Type | No Screw Hole |
Special Features | Metal Detectable |
Overall Length | 186.0 mm |
Overall Length | 7.323 in |
Overall Width | 4.8 mm |
Overall Width | 0.189 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować