Menu Search

Opaski kablowe stabilizowane cieplnie

Na stanie

Opaski kablowe stabilizowane cieplnie zapewniają szerszy zakres roboczy w bardziej wymagających warunkach otoczenia. Opaski kablowe z tego asortymentu są wykonane z materiału UL-V2 lub odpornego na działanie promieni UV, nadającego się do stosowania na zewnątrz.

Grupa SR: SR1817

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
21 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,3371 zł - 0,3371 zł 22100 Na stanie
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
10245590 0,6512 zł - 0,6512 zł 100 Na stanie
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,2924 zł - 0,2924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,2098 zł - 0,2098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,2369 zł - 0,2369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
10245521 0,2098 zł - 0,2098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,2843 zł - 0,2843 zł 100 Na stanie
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,1678 zł - 0,1678 zł 5600 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0735 zł - 0,0735 zł 4800 Na stanie
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,1868 zł - 0,1868 zł 500 Na stanie
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,1611 zł - 0,1611 zł 200 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0605 zł - 0,0605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,2286 zł - 0,2286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
114.8 mm
0,0855 zł - 0,0855 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,0978 zł - 0,0978 zł 28700 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
1,089 zł - 1,089 zł 10000 Na stanie
222.0 mm
203.2 mm
0,3953 zł - 0,3953 zł 100 Na stanie
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,4492 zł - 0,4492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
0,1743 zł - 0,1743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
0,4407 zł - 0,4407 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
  • z 2
Opaska kablowa 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Czarny

10245552

Przedział cen netto
0,3371 zł - 0,3371 zł

Zapasy magazynowe
22100 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Czarny

10245590

Przedział cen netto
0,6512 zł - 0,6512 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Czarny

10245545

Przedział cen netto
0,2924 zł - 0,2924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Czarny

10245514

Przedział cen netto
0,2098 zł - 0,2098 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Czarny

10245453

Przedział cen netto
0,2369 zł - 0,2369 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Czarny

10245521

Przedział cen netto
0,2098 zł - 0,2098 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Czarny

10245538

Przedział cen netto
0,2843 zł - 0,2843 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Czarny

10245422

Przedział cen netto
0,1678 zł - 0,1678 zł

Zapasy magazynowe
5600 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Czarny

10245354

Przedział cen netto
0,0735 zł - 0,0735 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Czarny

10245507

Przedział cen netto
0,1868 zł - 0,1868 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Czarny

10245415

Przedział cen netto
0,1611 zł - 0,1611 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Czarny

10245347

Przedział cen netto
0,0605 zł - 0,0605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 114.8 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036846

Przedział cen netto
0,2286 zł - 0,2286 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres średnic wiązek kabli
    25.4 - 80.0 mm
  • Całkowita długość
    114.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 4/6
  • Kod towaru
    3926909790
Opaska kablowa 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Czarny

10245361

Przedział cen netto
0,0855 zł - 0,0855 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Czarny

10245378

Przedział cen netto
0,0978 zł - 0,0978 zł

Zapasy magazynowe
28700 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 203.2 mm 222.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10037058

Przedział cen netto
1,089 zł - 1,089 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres średnic wiązek kabli
    50.8 - 222.0 mm
  • Całkowita długość
    203.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 4.6
  • Kod towaru
    3926909790
Opaska kablowa 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Czarny

10245569

Przedział cen netto
0,3953 zł - 0,3953 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj główki
    Łeb półkulisty
  • Rodzaj otworu
    No Screw Hole
  • Cechy szczególne
    Odporne na warunki pogodowe
Opaska kablowa 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10113936

Przedział cen netto
0,4492 zł - 0,4492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres średnic wiązek kabli
    50.8 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    100.7 kg
  • Całkowita długość
    203.2 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
Opaska kablowa 114.8 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10113905

Przedział cen netto
0,1743 zł - 0,1743 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres średnic wiązek kabli
    25.4 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    36.3 kg
  • Całkowita długość
    114.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Opaska kablowa 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Naturalny

10641644

Przedział cen netto
0,4407 zł - 0,4407 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj główki
    Z łbem kwadratowym
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.7 kg
  • Całkowita długość
    203.2 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm