10245361
460251
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 0,0881 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Powłoka | Bez powłoki |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj główki | Łeb półkulisty |
| Rodzaj otworu | No Screw Hole |
| Cechy szczególne | Odporne na warunki pogodowe |
| Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 8.0 kg |
| Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 8.0 kg |
| Całkowita długość | 6.496 in |
| Całkowita długość | 165.0 mm |
| Szerokość całkowita | 0.098 in |
| Szerokość całkowita | 2.5 mm |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować