10113936
WIT-50R-M
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,4627 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Zakres średnic wiązek kabli | 50.8 mm |
| Zakres średnic wiązek kabli | 2 in |
| Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 100.7 kg |
| Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 222.0 lbs |
| Całkowita długość | 203.2 mm |
| Całkowita długość | 8 in |
| Szerokość całkowita | 4.8 mm |
| Szerokość całkowita | 0.189 in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować