Menu Search

Opaska kablowa 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Czarny

Jest to odporny na warunki atmosferyczne zacisk kablowy, w którego produkcji użyto specjalnego dodatku zapewniającego ochronę przed promieniami UV, a tym samym przedłużającego czas eksploatacji artykułu.
Numer produktu Essentra:

10245545

Numer produktu produkcyjny:

460269

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,3011 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

30,11 zł

100 x 0,3011 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Bez powłoki
Kolor Czarny
Rodzaj główki Łeb półkulisty
Rodzaj otworu No Screw Hole
Cechy szczególne Odporne na warunki pogodowe
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 22.0 kg
Całkowita długość 280.0 mm
Szerokość całkowita 4.8 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt