Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
0,4643 zł - 0,4643 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
11.4 mm
10.7 mm
0,09 zł - 0,1111 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5 mm
7 mm
10.1 mm
0,2625 zł - 0,2625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
10 mm
15.0 mm
0,1591 zł - 0,1965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
9.6 mm
3.8 mm
0,495 zł - 0,495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
12.7 mm
5.7 mm
0,1327 zł - 0,1639 zł 50 Na stanie
8.2 mm
15.7 mm
3.9 mm
0,4296 zł - 0,5304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
15.3 mm
15.8 mm
0,1594 zł - 0,1969 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.6 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,3876 zł - 0,4786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
9.5 mm
31.7 mm
0,1096 zł - 0,1354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.7 mm
9.5 mm
6.3 mm
0,3695 zł - 0,3695 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.7 mm
9.5 mm
19.0 mm
0,2139 zł - 0,2641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
14.2 mm
12.7 mm
0,0694 zł - 0,0857 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3 mm
4.7 mm
7.9 mm
0,3095 zł - 0,3095 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,3709 zł - 0,3709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4,9937 zł - 4,9937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,3763 zł - 0,4645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1859 zł - 0,2492 zł 67500 Na stanie
4.9 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,5541 zł - 0,6841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,2384 zł - 0,2384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
  • z 44
Element dystansowy 0.325 in 0.450 in 10.7 mm Nylon 6/6

10338834

Przedział cen netto
0,4643 zł - 0,4643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    11.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/16 (M8)
Element dystansowy 0.195 in 0.275 in 10.1 mm Nylon 6/6

10338698

Przedział cen netto
0,1111 zł - 0,09 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #10
Element dystansowy 0.320 in 0.395 in 15.0 mm Nylon 6/6

10338827

Przedział cen netto
0,2625 zł - 0,2625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/16 (M8)
Element dystansowy 0.175 in 0.376 in 3.8 mm Nylon 6/6

10338735

Przedział cen netto
0,1965 zł - 0,1591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.6 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8 (M4)
Element dystansowy 0.375 in 0.500 in 5.7 mm Nylon 6/6

10338865

Przedział cen netto
0,495 zł - 0,495 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    9.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/16 (M8)
Element dystansowy 0.323 in 0.620 in 3.9 mm Nylon 6/6

10338919

Przedział cen netto
0,1639 zł - 0,1327 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.9 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/16 (M8)
Element dystansowy 0.250 in 0.602 in 15.8 mm Nylon 6/6

10338902

Przedział cen netto
0,5304 zł - 0,4296 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.3 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #12 (M5)
Element dystansowy 0.220 in 0.375 in 9.5 mm Nylon 6/6

10338742

Przedział cen netto
0,1969 zł - 0,1594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    9.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #12 (M5)
Element dystansowy 0.257 in 0.375 in 31.7 mm Nylon 6/6

10338780

Przedział cen netto
0,4786 zł - 0,3876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    31.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/4 (M6)
Element dystansowy 0.225 in 0.375 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338759

Przedział cen netto
0,1354 zł - 0,1096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    6.3 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #12 (M5)
Element dystansowy 0.265 in 0.375 in 19.0 mm Nylon 6/6

10338797

Przedział cen netto
0,3695 zł - 0,3695 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    19.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/4 (M6)
Element dystansowy 0.280 in 0.560 in 12.7 mm Nylon 6/6

10338872

Przedział cen netto
0,2641 zł - 0,2139 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    12.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    7.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    14.2 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/4 (M6)
Element dystansowy 0.120 in 0.187 in 7.9 mm Nylon 6/6

10338650

Przedział cen netto
0,0857 zł - 0,0694 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.9 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    4.7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #4 (M3)
Element dystansowy 4.5 mm 7.0 mm 10.0 mm PA

10319703

Przedział cen netto
0,3095 zł - 0,3095 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
  • Ilość w opakowaniu
    500
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10167359

Przedział cen netto
0,3709 zł - 0,3709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
  • Ilość w opakowaniu
    500
Element dystansowy 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10167106

Przedział cen netto
4,9937 zł - 4,9937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
  • Ilość w opakowaniu
    500
Element dystansowy 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10338605

Przedział cen netto
0,4645 zł - 0,3763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.194 in 0.375 in 0.250 in Nylon 6/6

10339268

Przedział cen netto
0,2492 zł - 0,1859 zł

Zapasy magazynowe
67500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    6.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.9 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #10
Element dystansowy 8.3 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10338636

Przedział cen netto
0,6841 zł - 0,5541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10306901

Przedział cen netto
0,2384 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
  • Ilość w opakowaniu
    500