Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.6 mm
4 mm
20.0 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
6 mm
7.5 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
8 mm
3.0 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
5 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
5 mm
7.5 mm
0,196 zł - 0,242 zł 1000 Na stanie
3.2 mm
6 mm
0,2209 zł - 0,2728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
8 mm
0,21 zł - 0,2592 zł 500 Na stanie
5.3 mm
10 mm
7.5 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
5 mm
20.0 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
6 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.6 mm
5 mm
7.5 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
5 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
8 mm
0,6132 zł - 0,6132 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
8 mm
20.0 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.6 mm
5 mm
0,3763 zł - 0,4646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.6 mm
5 mm
20.0 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,5916 zł - 1,4494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
10 mm
0,196 zł - 0,242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
5 mm
0,5632 zł - 1,3798 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
12 mm
  • z 44
Element dystansowy 0.102 in 0.157 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204177

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2
Element dystansowy 0.142 in 0.236 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204467

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
Element dystansowy 0.169 in 0.315 in 3.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204504

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
Element dystansowy 0.126 in 0.197 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204276

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.126 in 0.197 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204283

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
Element dystansowy 0.126 in 0.236 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204320

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.169 in 0.315 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204542

Przedział cen netto
0,2728 zł - 0,2209 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.209 in 0.394 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204580

Przedział cen netto
0,2592 zł - 0,21 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
Element dystansowy 0.126 in 0.197 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204313

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
Element dystansowy 0.126 in 0.236 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204351

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.102 in 0.197 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204214

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2
Element dystansowy 0.126 in 0.197 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204252

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.126 in 0.315 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204399

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.126 in 0.315 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204436

Przedział cen netto
0,6132 zł - 0,6132 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
Element dystansowy 0.102 in 0.197 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204207

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.102 in 0.197 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204245

Przedział cen netto
0,4646 zł - 0,3763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2
Element dystansowy 0.248 in 0.394 in 3.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204627

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M6
Element dystansowy 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204665

Przedział cen netto
1,4494 zł - 0,5916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.126 in 0.197 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204290

Przedział cen netto
0,242 zł - 0,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204801

Przedział cen netto
1,3798 zł - 0,5632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny