Menu Search

Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

This is a Round Unthreaded Spacer made from Black Glass Fibre Reinforced Polyamide (PA 6 +25% GF) used to separate components within your assemblies. The addition of glass fibre within the plastic provides improved strength, rigidity, wear characteristics and improved thermal resistance. Rated to UL 94 HB.
Numer produktu Essentra:

10167359

Numer produktu produkcyjny:

RRSN-4280-08-GF

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3709 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

185,45 zł

500 x 0,3709 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał PA
Kolor Czarny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790
Ilość w opakowaniu 500

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt