Menu Search

Element dystansowy 0.325 in 0.450 in 10.7 mm Nylon 6/6

Ta czarna, okrągła tuleja bez gwintu wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10338834

Numer produktu produkcyjny:

13RS045040

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,4643 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

232,15 zł

500 x 0,4643 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 10.7 mm
Średnica wewnętrzna 8.3 mm
Średnica zewnętrzna 11.4 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) 5/16 (M8)
Materiał Nylon 6/6
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt