10339268
13SP166B
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2566 zł |
| 5000 - 9999 | 0,2194 zł |
| 10000 + | 0,1915 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość dystansu | 6.4 mm |
|---|---|
| Długość dystansu | 0.250 in |
| Średnica wewnętrzna | 0.194 in |
| Średnica wewnętrzna | 4.9 mm |
| Średnica zewnętrzna | 0.375 in |
| Średnica zewnętrzna | 9.5 mm |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
| Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | #10 |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Kolor | Czarny |
| Kształt dystansu | Okrągłe |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować