Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3486 zł - 0,3486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,29 zł - 0,29 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.260 in
6.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1369 zł - 0,169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1332 zł - 0,1645 zł | 900 Na stanie |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,2082 zł - 0,257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1711 zł - 0,2112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1325 zł - 0,1636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,343 zł - 0,343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1339 zł - 0,1653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.140 in
3.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1282 zł - 0,1583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3095 zł - 0,3095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2733 zł - 0,2733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1282 zł - 0,1583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1296 zł - 0,16 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2774 zł - 0,2774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7655 zł - 0,7655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0814 zł - 0,1005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,3153 zł - 0,3893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.140 in
3.6 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,1734 zł - 0,2141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.260 in
6.6 mm
|
0.305 in
7.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,3625 zł - 0,3625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować