10204283
13ME022
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,242 zł |
| 5000 - 19999 | 0,2178 zł |
| 20000 + | 0,196 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość dystansu | 0.295 in |
|---|---|
| Długość dystansu | 7.5 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.126 in |
| Średnica wewnętrzna | 3.2 mm |
| Średnica zewnętrzna | 0.197 in |
| Średnica zewnętrzna | 5 mm |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 250 °F |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 121.1 °C |
| Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M3 |
| Materiał | Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie |
| Kolor | Czarny |
| Kształt dystansu | Okrągłe |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować