Menu Search

Element dystansowy 0.126 in 0.197 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

Te okrągłe dystanse bez gwintu zapewniają fizyczny odstęp między komponentami, a także izolację termiczną i elektryczną. Klasa palności: UL94 V2.
Numer produktu Essentra:

10204252

Numer produktu produkcyjny:

13ME019

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,242 zł
5000 - 19999 0,2178 zł
20000 + 0,196 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

242,00 zł

1000 x 0,242 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 3.2 mm
Średnica zewnętrzna 5 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 121.1 °C
Materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Kolor Czarny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt