Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,763 zł - 3,8683 zł | 200 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,1246 zł - 4,3744 zł | 86 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,4732 zł - 4,8625 zł | 2335 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2149 zł - 3,2149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0879 zł - 0,0879 zł | 9000 Na stanie |
0.24 in
6.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 3,5779 zł - 3,5779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | 2300 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,5035 zł - 0,5035 zł | 6350 Na stanie |
0.163 in
4.15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6985 zł - 0,6985 zł | 1000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,4719 zł - 1,4719 zł | 37700 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,3111 zł - 3,2356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,2466 zł - 3,1452 zł | 3300 Na stanie |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 2,5048 zł - 3,5068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,6985 zł - 3,7779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 3,0471 zł - 4,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1046 zł - 2,9464 zł | 100 Na stanie |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,3628 zł - 3,3079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować