Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
7,8368 zł - 7,8368 zł 194450 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
6,3866 zł - 6,3866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
8,9663 zł - 8,9663 zł 3800 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
2,259 zł - 2,259 zł 9900 Na stanie
16.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
6,54 zł - 6,54 zł 3040 Na stanie
16.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1355 zł - 0,1355 zł 46700 Na stanie
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
1,2601 zł - 1,2601 zł 35007 Na stanie
10.2 mm
20.0 mm
5.0 mm
2,0142 zł - 2,8199 zł 1006 Na stanie
10.2 mm
20.0 mm
15.0 mm
1,2257 zł - 1,2257 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
2,2032 zł - 2,2032 zł 14538 Na stanie
8.2 mm
17.5 mm
7.5 mm
3,6116 zł - 3,6116 zł 10200 Na stanie
8.2 mm
18.0 mm
25.0 mm
0,7028 zł - 0,7028 zł 19450 Na stanie
10.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
1,1336 zł - 1,1336 zł 10343 Na stanie
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
2,1474 zł - 2,1474 zł 4800 Na stanie
10.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
0,4643 zł - 0,4643 zł 20545 Na stanie
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,4532 zł - 0,4532 zł 3500 Na stanie
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,5326 zł - 0,5326 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,5577 zł - 0,5577 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.2 mm
12.0 mm
2,8028 zł - 2,8028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
2,0142 zł - 2,8199 zł 570 Na stanie
8.2 mm
16.0 mm
28.0 mm
  • z 44
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10047101

Przedział cen netto
7,8368 zł - 7,8368 zł

Zapasy magazynowe
194450 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10047088

Przedział cen netto
6,3866 zł - 6,3866 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10047163

Przedział cen netto
8,9663 zł - 8,9663 zł

Zapasy magazynowe
3800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 16.5 mm 25.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10047354

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
9900 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 16.5 mm 25.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10047439

Przedział cen netto
6,54 zł - 6,54 zł

Zapasy magazynowe
3040 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10075449

Przedział cen netto
0,1355 zł - 0,1355 zł

Zapasy magazynowe
46700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.2 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10187067

Przedział cen netto
1,2601 zł - 1,2601 zł

Zapasy magazynowe
35007 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.2 mm 20.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10187104

Przedział cen netto
2,8199 zł - 2,0142 zł

Zapasy magazynowe
1006 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10045749

Przedział cen netto
1,2257 zł - 1,2257 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 17.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10046173

Przedział cen netto
2,2032 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
14538 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    17.5 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046258

Przedział cen netto
3,6116 zł - 3,6116 zł

Zapasy magazynowe
10200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10046333

Przedział cen netto
0,7028 zł - 0,7028 zł

Zapasy magazynowe
19450 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10046418

Przedział cen netto
1,1336 zł - 1,1336 zł

Zapasy magazynowe
10343 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10046531

Przedział cen netto
2,1474 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10044032

Przedział cen netto
0,4643 zł - 0,4643 zł

Zapasy magazynowe
20545 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10044483

Przedział cen netto
0,4532 zł - 0,4532 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10044582

Przedział cen netto
0,5326 zł - 0,5326 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10045978

Przedział cen netto
0,5577 zł - 0,5577 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Element dystansowy 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10046210

Przedział cen netto
2,8028 zł - 2,8028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10187401

Przedział cen netto
2,8199 zł - 2,0142 zł

Zapasy magazynowe
570 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    28.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny