Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
1,2801 zł - 1,2801 zł 29500 Na stanie
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,8952 zł - 0,8952 zł 4225 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
1,3637 zł - 1,3637 zł 26250 Na stanie
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,6958 zł - 0,6958 zł 34075 Na stanie
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
3,4732 zł - 4,8625 zł 1535 Na stanie
10.2 mm
20.0 mm
30.0 mm
0,6707 zł - 0,6707 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7 mm
6.4 mm
1.6 mm
2,2466 zł - 3,1452 zł 3300 Na stanie
8.2 mm
16.0 mm
23.0 mm
2,5048 zł - 3,5068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.2 mm
16.0 mm
27.0 mm
2,6985 zł - 3,7779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.2 mm
20.0 mm
21.0 mm
3,0471 zł - 4,2659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.2 mm
20.0 mm
25.0 mm
2,3111 zł - 3,2356 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.2 mm
16.0 mm
24.0 mm
2,6985 zł - 3,7779 zł 10 Na stanie
8.2 mm
16.0 mm
30.0 mm
2,9567 zł - 4,1394 zł 500 Na stanie
10.2 mm
20.0 mm
24.0 mm
3,3182 zł - 4,6456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.2 mm
20.0 mm
28.0 mm
1,6397 zł - 1,6397 zł 449800 Na stanie
4.2 mm
8.0 mm
17.0 mm
2,1949 zł - 3,0729 zł 700 Na stanie
8.2 mm
16.0 mm
22.0 mm
2,4532 zł - 3,4344 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.2 mm
16.0 mm
26.0 mm
2,0142 zł - 2,8199 zł 570 Na stanie
8.2 mm
16.0 mm
28.0 mm
0,6985 zł - 0,6985 zł 2000 Na stanie
10.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
1,4719 zł - 1,4719 zł 37700 Na stanie
4.2 mm
8.0 mm
19.0 mm
  • z 44
Element dystansowy 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10115046

Przedział cen netto
1,2801 zł - 1,2801 zł

Zapasy magazynowe
29500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10115015

Przedział cen netto
0,8952 zł - 0,8952 zł

Zapasy magazynowe
4225 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10115053

Przedział cen netto
1,3637 zł - 1,3637 zł

Zapasy magazynowe
26250 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm PA

10115091

Przedział cen netto
0,6958 zł - 0,6958 zł

Zapasy magazynowe
34075 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.2 mm 20.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10187517

Przedział cen netto
4,8625 zł - 3,4732 zł

Zapasy magazynowe
1535 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.7 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169414

Przedział cen netto
0,6707 zł - 0,6707 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    1.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 65 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3.5
Element dystansowy 8.2 mm 16.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6

10187357

Przedział cen netto
3,1452 zł - 2,2466 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    23.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 16.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10187395

Przedział cen netto
3,5068 zł - 2,5048 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    27.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.2 mm 20.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10187432

Przedział cen netto
3,7779 zł - 2,6985 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    21.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.2 mm 20.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10187470

Przedział cen netto
4,2659 zł - 3,0471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 16.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6

10187364

Przedział cen netto
3,2356 zł - 2,3111 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    24.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 16.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10187425

Przedział cen netto
3,7779 zł - 2,6985 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.2 mm 20.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6

10187463

Przedział cen netto
4,1394 zł - 2,9567 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    24.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.2 mm 20.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10187500

Przedział cen netto
4,6456 zł - 3,3182 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    28.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6

10080375

Przedział cen netto
1,6397 zł - 1,6397 zł

Zapasy magazynowe
449800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    17.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 16.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10187340

Przedział cen netto
3,0729 zł - 2,1949 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    22.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 16.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6

10187388

Przedział cen netto
3,4344 zł - 2,4532 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    26.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10187401

Przedział cen netto
2,8199 zł - 2,0142 zł

Zapasy magazynowe
570 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    28.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10080061

Przedział cen netto
0,6985 zł - 0,6985 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10080399

Przedział cen netto
1,4719 zł - 1,4719 zł

Zapasy magazynowe
37700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    19.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny