Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | W | ID | Materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,237 zł - 0,237 zł | 91 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,1896 zł - 0,1896 zł | 5000 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,237 zł - 0,237 zł | 1235 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
|||
0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,4727 zł - 0,4727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,7097 zł - 0,7097 zł | 800 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
|||
200 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,1896 zł - 0,1896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,237 zł - 0,237 zł | 55 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,1896 zł - 0,1896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,1896 zł - 0,1896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,7097 zł - 0,7097 zł | 300 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,1896 zł - 0,1896 zł | 3270 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,4727 zł - 0,4727 zł | 400 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
615,1494 zł - 615,1494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować